You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sistemi di identificazione
  4. RFID per macchine mobili

RFID per macchine mobili

Un solo dispositivo compatto con antenna, centralina e interfaccia

  • Ottimizzato per applicazioni esterne con IP 67 e IP 69K
  • Campo di temperatura ampliato da -40°...85° C
  • Certificazione E1
  • Resistente a urti e vibrazioni secondo EN60068
  • Varianti con interfaccia CANopen e J1939

Dispositivi RFID compatti per macchine mobili
I dispositivi RFID compatti e robusti con interfaccia CANopen o J1939 sono progettati per funzioni di identificazione in macchine agricole, veicoli comunali e macchine per cantieri. In questo modo è garantita una sostituzione rapida e affidabile dei componenti. L'operatore è sempre a conoscenza di quali siano i dispositivi collegati. Inoltre riceve informazioni esatte su tempi operativi e intervalli di manutenzione. Gli interventi di servizio diventano così pianificabili.

Particolarità della soluzione ifm
Le antenne RFID, la centralina e l'interfaccia sono integrate in un corpo M18 o M30 compatto e robusto. Si riduce così il cablaggio e la necessità di spazio rispetto alle soluzioni tradizionali con antenne e centraline separate.

Applicazione
Le macchine mobili sono sempre più complesse e difficili da utilizzare. I singoli componenti risolvono sempre più funzioni. Il sistema RFID di ifm consente un utilizzo più semplice evitando errori. I singoli componenti o accessori vengono rilevati tramite un TAG RFID e la regolazione corrispondente viene impostata automaticamente nel sistema di controllo. I tempi di fermo vengono così ridotti al minimo. Questa identificazione automatica semplifica la creazione di impostazioni specifiche del sistema. Parametri di processo con impostazione errata sono solo un ricordo.

Produttività più elevata
Le informazioni sugli intervalli di manutenzione e i tempi operativi possono essere generate e salvate automaticamente poiché il sistema di controllo riconosce quando e per quanto tempo viene utilizzata una determinata impostazione della macchina. Così aumenta la produttività.

Perfettamente adatto anche per applicazioni industriali
Il sistema RFID è adatto anche per applicazioni del settore industriale nelle quali vengono utilizzati sistemi di controllo CANopen. In tale ambiente, il sistema di identificazione RFID DTM4xx è ideale grazie al suo eccellente rapporto prezzo-prestazione.