You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sistemi di identificazione
  4. RFID, mai stato così rapido e versatile

RFID, mai stato così rapido e versatile

Centralina RFID DTE, ora anche con EtherCAT

  • DTE103 RFID con web server per impostazione dispositivo, diagnostica e monitoraggio
  • Robuste antenne RFID di diverse tipologie
  • Portata aumentata grazie ad adattatori opzionali per antenne
  • Collegamento di antenne RFID, sensori o attuatori
  • Semplice collegamento delle antenne tramite cavi fino a 20 m

Per sapere sempre cosa succede
I sistemi RFID di ifm sono ottimizzati per il controllo della qualità e della produzione, ad es. per contrassegnare utensili o monitorare le fasi produttive. Ciò che un tempo era scritto nei documenti di trasporto, è salvato oggi su un transponder elettronico. Vantaggio: le informazioni non si perdono e sono disponibili sempre e ovunque.

Novità: centralina DTE103 con EtherCAT
EtherCAT è la tecnologia Ethernet più veloce con straordinaria prestazione. La libera topologia di rete si adegua in modo versatile alla struttura dell'impianto. Switch e hub non sono necessari. Ciò consente un risparmio dei costi. Il dispositivo può essere sostituito durante il funzionamento, cosa che garantisce un'elevata affidabilità dell'impianto. Un'assegnazione automatica dell'indirizzo semplifica la messa in funzione e la sostituzione del dispositivo. Conoscenze informatiche specifiche non sono necessarie.

Semplice integrazione
I dati sui transponder sono accessibili in modo rapido e semplice sia dai blocchi funzionali inclusi che dall'immagine di processo del sistema di controllo.

Web server integrato
Tutte le centraline di controllo hanno un web server integrato. Tramite un indirizzo http, l'operatore può registrarsi e accedere a tutte le funzioni del prodotto.

Antenne, I/O digitali e sensori
Le centraline di controllo hanno quattro prese di collegamento ciascuna per le quattro antenne RFID. In opzione, gli ingressi liberi delle antenne RFID possono essere utilizzati anche per il comando di uscite o per il rilevamento di segnali di ingresso digitali. Ad ogni presa configurata come ingresso è possibile collegare due sensori digitali, ad ogni uscita un attuatore.

Novità: DTE103 con EtherCAT
Questa variante ha un'alta prestazione e una libera topologia di rete.

DTE104 con TCP/IP e connettività SAP/ERP
Questa nuova centralina di controllo RFID è ideale per il collegamento diretto a PC, PC industriali o PLC che non hanno interfacce standard del bus di campo. Tramite il protocollo TCP/IP, l'utente ha accesso a tutte le antenne, ai sensori e agli attuatori collegati. LINERECORDER AGENT semplifica l'integrazione nei sistemi SAP/ERP. Questa soluzione di sistema facilita l'ampliamento del processo di produzione con funzioni supplementari.

DTE100 con Profibus DP
Centralina di controllo RFID con interfaccia Profibus DP integrata.

DTE101 con Profinet
Questa centralina di controllo è particolarmente adatta per i clienti che usano un sistema di controllo Siemens.

DTE102 con EtherNet/IP
Questa versione è ideale per i clienti che utilizzano sistemi di controllo della Schneider Electric o della Rockwell Automation.