Funzioni ampliate in tutti i lettori multicodice di ifm
Rilevamento di codici e testo
Il lettore multicodice rileva automaticamente codici 1D e 2D, indipendentemente dal loro orientamento e numero.
La nuova versione è dotata inoltre di funzioni per il rilevamento del testo (OCR), ad esempio per l'identificazione del prodotto in base all'etichetta o al numero di serie. Anche indicazioni quali ad es. la data di scadenza o quella di produzione possono essere "lette" direttamente.
Adatto per applicazioni industriali
Con grado di protezione IP 67, illuminazione integrata, varie interfacce e un'ampia varietà di distanze operative e dimensioni del campo immagine, il lettore multicodice di ifm è adatto ad una moltitudine di applicazioni industriali.