Maggiore versatilità nei sistemi di movimentazione grazie a distanze operative ampliate
Identificazione affidabile
Le nuove robuste antenne RFID sono concepite specificamente per i requisiti nei sistemi di automazione e movimentazione. In combinazione con gli adattatori che consentono di aumentarne la portata, queste antenne garantiscono eccellenti distanze operative per maggior affidabilità di lettura anche in condizioni di montaggio critiche.
La tecnica di collegamento "ecolink" per l'industria garantisce una connessione rapida e affidabile di antenne e sensori alle centraline di controllo RFID.
Pronte per Industria 4.0
Le centraline di controllo RFID di ifm hanno una vasta gamma di interfacce di bus di campo industriali. Anche funzioni di identificazione basate su RFID possono essere integrate semplicemente in sistemi SAP/ERP.