You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Ripartitori centrali M8

Ripartitori centrali M8

Ripartitori M8 compatti e piatti con affidabile collegamento ecolink

  • Protezione dell'O-ring grazie all'arresto meccanico
  • Ottima tenuta stagna anche se montati senza utensili
  • Materiali di alta qualità per un'affidabilità costante
  • Tecnica di collegamento conforme alla norma EN 61076 per connettori M8
  • Poco spazio richiesto grazie alla forma compatta e piatta

Piccole dimensioni, alta protezione
In applicazioni con spazi ristretti, come nei settori di robotica, movimentazione e assemblaggio, sono spesso richieste soluzioni specifiche.
Il nuovo ripartitore M8 con la sua forma compatta e piatta e l'affidabile tecnica ecolink è perciò una soluzione convincente. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto garantiscono alla lunga un'alta affidabilità dell'impianto.

Tecnica ecolink
Con l'utilizzo della nuova tecnica ecolink si evitano errori di montaggio. Un arresto meccanico integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti. È possibile così un montaggio rapido e sicuro anche senza costose chiavi dinamometriche.