1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Ripartitori a Y ecolink M12 per zone igieniche e umide

Ripartitori a Y ecolink M12 per zone igieniche e umide

ecolink M12: ripartitori a Y per applicazioni critiche

  • Senza alogeni né silicone
  • Tecnica di collegamento conforme alla norma per connettori M12 (EN 61076)
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • L'arresto meccanico protegge l'O-ring da danneggiamenti
  • Contrassegno ottico e tattile delle porte

ecolink M12 per aree igieniche e umide nell'industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo.
L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili.
I materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.