You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Connettori femmina M12 con sezione aumentata

Connettori femmina M12 con sezione aumentata

Cavi ecolink M12 con sezione aumentata per ridurre la caduta di tensione

  • Cavi con 4 x 1 mm2 per ridurre la caduta di tensione
  • Tecnica di collegamento conforme alla norma per connettori M12 (EN 61076)
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • L'arresto meccanico protegge l'O-ring da danneggiamenti
  • Permanente protezione antisvitamento grazie all'anello dentato

Cavi ecolink per applicazioni complesse
La grande sezione del cavo di 1 mm2 trasmette anche correnti più elevate con minima caduta di tensione.
L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili.
L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il dado fisso nella sua posizione e garantisce così una tenuta ottima e duratura.
Materiali di alta qualità e un monitoraggio intenso durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.