You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Ripartitori a T ecolink M12, il collegamento affidabile anche in applicazioni critiche

Ripartitori a T ecolink M12, il collegamento affidabile anche in applicazioni critiche

Per settori igienici e umidi nell'industria alimentare

  • Tecnica di collegamento conforme alla norma per connettori M12 (EN 61076)
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • L'arresto meccanico protegge l'O-ring da danneggiamenti
  • Contrassegno ottico e tattile delle porte

ecolink M12 per applicazioni esigenti
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto garantiscono un successo duraturo. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili. I materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.