You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. ecolink M12, il collegamento affidabile anche per l'automazione industriale e le macchine utensili

ecolink M12, il collegamento affidabile anche per l'automazione industriale e le macchine utensili

Dall'automazione industriale alle macchine utensili

  • Tecnica di collegamento conforme alla norma per connettori M12 (EN 61076)
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • L'arresto meccanico protegge l'O-ring da danneggiamenti
  • Permanente protezione antisvitamento grazie all'anello dentato
  • LED ben visibili anche con forte esposizione di luce

ecolink M12 per applicazioni esigenti
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Un successo duraturo è garantito solo da processi produttivi sicuri e da un montaggio corretto.
L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili.
L'anello dentato, ad azione asimmetrica, tiene il dado fisso nella sua posizione e garantisce così una tenuta ottima e duratura.
I materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.