Nuovo software di configurazione con visualizzazione dati
Parametrizzazione
Con il nuovo software VES004 viene parametrizzata la centralina diagnostica VSE. Il software consente di creare una struttura ad albero nella quale vengono integrati dispositivi e sensori. L'utente si orienta così nella propria struttura di stabilimenti, impianti e macchine.
La creazione dei parametri viene supportata da menù che facilitano la definizione delle funzioni per il monitoraggio delle vibrazioni e dei valori di processo.
Semplici funzioni di monitoraggio possono essere definite e impostate nella centralina diagnostica senza bisogno di conoscenze specifiche. Anche i dati, quali memoria dei parametri, dati di misura, registrazioni e file dello storico, vengono gestiti secondo la struttura ad albero definita nel progetto.