You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sistemi per il monitoraggio dello stato di macchine
  4. Monitoraggio delle vibrazioni - semplicemente intelligente

Monitoraggio delle vibrazioni - semplicemente intelligente

Molto più che un semplice monitoraggio delle vibrazioni secondo ISO 10816

  • 2 parametri di vibrazione quali vibrazioni totali e accelerazione nonché impulsi e rumori del cuscinetto
  • Bande di frequenza configurabili, ad es. per monitoraggio secondo ISO 10816
  • Rilevamento di un'altra grandezza di misura, ad es. temperatura (4...20 mA)
  • Memoria integrata con real-time clock nonché datalogger e tendenza

Sensore di vibrazioni compatto
Proprio per dispositivi ausiliari (come motori, ventilatori, pompe), le vibrazioni dei quali vengono spesso monitorate manualmente o non vengono monitorate affatto, ifm fornisce un'alternativa semplice e interessante.
Il nuovo sensore compatto VNB211 controlla online lo stato delle vibrazioni totali di macchine e impianti secondo ISO 10816 e le accelerazioni verificatesi (stato di consegna). Oltre alla vibrazione della macchina è possibile misurare e controllare anche un altro valore di processo, ad es. la temperatura, come segnale analogico. I parametri e i valori limite possono essere configurati tramite i pulsanti. Le modifiche dello stato di consegna (parametrizzazione di base) vengono eseguite tramite il software PC VES004.