Funzioni ampliate per la parametrizzazione di 6 ingressi
Potente centralina diagnostica
A partire dalla versione firmware 11, la configurazione versatile dei 4 ingressi dinamici permette di collegare e valutare continuamente diversi tipi di sensori. Si tratta in questo caso di sensori di vibrazioni VSA, IEPE e sensori di processo con un'uscita 4...20 mA. Altri due ingressi analogici possono essere utilizzati per il collegamento di altri sensori di processo, quali controllori di velocità o sensori di temperatura.
Si hanno così varie possibilità per il monitoraggio di macchine e processo. La memoria FIFO integrata con 600.000 valori permette di confrontare facilmente i dati e seguirne chiaramente la tendenza.
Semplice connessione in rete
I dispositivi possono essere collegati alla rete aziendale tramite l'interfaccia Ethernet con il software server OPC, tipo VOS; i valori di vibrazione e processo possono essere così integrati in sistemi superiori (es. SCADA o MES).