Il rilevamento 3D delle scene e degli oggetti intorno alla macchina mobile è diventato uno standard per i veicoli orientati al futuro e ad un funzionamento efficiente. Che sia per l'automazione dei veicoli o come affidabile sistema di avviso anticollisione, è possibile risolvere rapidamente molte applicazioni grazie alle funzioni integrate e all'editor logico intuitivo.
Il sensore smart 3D viene collegato semplicemente tramite CAN-bus per macchine mobili attraverso CANopen o SAE-J1939 e/o tramite interfaccia Fast Ethernet via UDP. Ingressi e uscite digitali e analogici sono anche disponibili tramite un modulo I/O opzionale
Il principio di questi sensori 3D si basa sulla tecnologia PMD di ifm, brevettata e più volte premiata. Questa è stata progettata in particolare per applicazioni all'aperto e per ambienti con condizioni di luce difficili. Perfino le interferenze quali luce solare o materiali con caratteristiche di riflessione diverse non influenzano la ripetibilità dei dati misurati.
I sensori smart 3D per macchine mobili sono dotati di alcune funzioni integrate che permettono di risolvere una moltitudine di applicazioni diverse. Per questo viene utilizzato un complesso algoritmo dal settore automobilistico che garantisce, ad es., l'affidabile rilevamento automatico di max. 20 oggetti. Questa funzione può essere utilizzata, ad esempio, come avviso anticollisione in un aeroporto durante l'aggancio automatico della scala mobile ad un aereo, durante la vendemmia con la guida automatica lungo il filare della vite o come sistema di avviso anticollisione su macchine da costruzione, veicoli da miniera o carrelli industriali per la movimentazione, come i carrelli elevatori.
Per semplici funzioni di distanza sono disponibili tipiche funzioni quali distanza minima / massima / media.
L'interfaccia guidata di ifm per Windows, facile da usare, permette la parametrizzazione del sistema e il monitoraggio live dei dati 3D. In alternativa è possibile eseguire la parametrizzazione anche con il software CODESYS tramite blocchi funzionali corrispondenti.
I dati preprocessati vengono trasmessi tramite il CAN-bus, con CANopen o SAE J 1939. Se necessario, è possibile elaborare, parallelamente, anche le informazioni 3D complete tramite Ethernet UDP e un'unità di processo esterna.
Ingressi e uscite digitali e analogici sono anche disponibili tramite il modulo I/O opzionale ZZ1102.