Il sensore di accelerazione VSM102 è in grado di rilevare cambiamenti di vibrazioni radiali e assiali. Questo semplifica, ad esempio, il monitoraggio della condizione dei cuscinetti o degli estrusori, nonché di altri impianti in cui le forze e i disequilibri agiscono su più di un asse.
Il segnale di accelerazione è molto importante per il monitoraggio condizionale delle macchine e degli impianti. Questo perché indica tempestivamente sintomi, come disequilibrio, danno al cuscinetto o impatto, che possono portare a guasti della macchina.
I dati grezzi registrati vengono trasmessi ad un dispositivo esterno, come la centralina diagnostica VSE di ifm, per la valutazione.
Il sensore di accelerazione VSM102 si basa su un chip MEMS (principio di misura capacitivo) ed è destinato alle applicazioni industriali più esigenti. Grazie alla tecnologia MEMS, il corretto funzionamento del sensore può essere controllato attivamente tramite la centralina diagnostica (autotest).
Il sensore trasmette i suoi dati secondo il segnale IEPE, uno standard affermato, ad esempio, per i sensori di accelerazione. Il vantaggio dei dispositivi IEPE è la sensibilità costantemente alta, indipendentemente dal tipo e dalla lunghezza del cavo di collegamento.