You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Misurazione precisa dell'aria compressa, dal generatore all’utenza

  • Esatta ripartizione dei costi energetici grazie ad un'accurata misurazione del consumo
  • Aumento dell'efficienza energetica tramite monitoraggio delle perdite
  • La base per un sistema di gestione energetica secondo EMAS o UNI CEI EN ISO 50001
  • Monitoraggio della pressione grazie ad un sensore di pressione integrato
  • La trasmissione contemporanea di diversi valori di processo evita punti di misura aggiuntivi

Sensore "all-in-one" per ottimizzare i costi

Il misuratore di aria compressa SDG è un vero e proprio tuttofare. Grazie ai sensori di pressione e temperatura integrati, l'operatore ha a disposizione quattro valori di processo (portata, pressione, temperatura e consumo totale), che forniscono informazioni sull'efficienza energetica del suo impianto.

Con un’ampia gamma di precisi sensori in linea da DN8 a DN250, ifm copre l'intero spettro di applicazioni.

Monitoraggio dell'energia

Grazie al display TFT integrato è possibile monitorare i valori di processo in modo efficace e in qualsiasi momento. Sono disponibili quattro layout grafici regolabili individualmente e orientabili in modo flessibile. Inoltre, tutti i valori di processo possono essere trasmessi tramite IO-Link in modo semplice e veloce.

Scopri i vantaggi di un efficiente monitoraggio dell'aria compressa con ifm. I nostri esperti nella sala macchine digitale parlano di:

  • Misurazione dettagliata dei consumi sulla macchina finale: dall'hardware al software (0:00-19:17)
  • Monitoraggio dell'aria compressa sulla linea di distribuzione: costi e ripartizione delle perdite semplificati (19:17-31:50)
  • Rilevamento dei parametri energetici e calcolo dell'efficienza del compressore (31:51-35:59)

Aumento dell'efficienza energetica grazie al monitoraggio integrato delle perdite nell'impianto

Grazie al preciso monitoraggio del flusso è possibile rilevare le perdite e quindi ottimizzare i costi energetici. L'elevata precisione di ripetibilità del dispositivo consente di distribuire esattamente i costi dell'aria compressa in base alla rispettiva linea di produzione e in più di ottimizzare i calcoli relativi al costo dei prodotti.

Grazie alla misurazione integrata della pressione, i nostri misuratori di aria compressa consentono di monitorare la pressione di esercizio generale del sistema di aria compressa. Creando una differenza di pressione dal generatore all’utenza, si può anche monitorare e ottimizzare la caduta di pressione della tubazione. Anche una caduta di pressione, per esempio dovuta a sistemi di filtraggio sporchi, viene registrata continuamente.

La base per un sistema completo di gestione energetica secondo UNI EMAS o CEI EN ISO 50001

Secondo le direttive europee sull'efficienza energetica, tutti gli stati membri si sono impegnati a risparmiare energia. Il requisito per ridurre l'imposta sull'energia implica l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia. La combinazione tra il nuovo misuratore di aria compressa e le regolari calibrazioni è la base ottimale.