Il gateway ISOBUS permette la semplice integrazione delle funzionalità ISOBUS nel programma di controllo dell'attrezzatura di una macchina agricola. Basta caricare la libreria di funzioni fornita nel programma applicativo esistente utilizzando CODESYS V2.3 o V3.5 dove viene configurato il cockpit in base alle rispettive esigenze.
Grazie all'elaborazione ottimizzata dei dati, vengono trasmessi solo i valori che devono essere visualizzati sul display collegato. Questo riduce considerevolmente il carico di dati sul bus. La riduzione significativa delle operazioni di implementazione minimizza i costi di sviluppo. Per l'utilizzo del gateway ISOBUS non sono necessarie licenze con costi aggiuntivi.
Il gateway ISOBUS semplifica l'utilizzo del display presente nel trattore grazie a ISOBUS. È sufficiente installare il gateway tra il sistema di controllo nell'attrezzatura e la connessione al trattore. Il cockpit memorizzato sul gateway viene semplicemente adattato alla rispettiva applicazione tramite le librerie fornite in CODESYS. Per questo sono disponibili i comuni oggetti di visualizzazione ISOBUS.
Inoltre, la funzione AUX (Auxilliary Control Function) viene supportata per adattare il funzionamento della macchina alla rispettiva applicazione. Grazie al pratico connettore M12, il gateway ISOBUS può essere facilmente collegato a tutti i controller ifm per macchine mobili tramite l'interfaccia CAN, anche in un secondo momento.
Il gateway ISOBUS può essere utilizzato in reti di tensione di bordo a 12 V e 24 V.
L'elevato grado di protezione IP 67 e la superficie chiusa offrono una protezione sufficiente nelle condizioni ambientali più avverse. Anche temperature estreme o sollecitazioni permanenti con urti e vibrazioni non influenzano il funzionamento del gateway ISOBUS.