You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Digitale incontra analogico: integrazione analogica di moderni sensori IO-Link

  • Conversione dei valori di processo IO-Link in due segnali analogici 4...20 mA
  • Ideale per sensori IO-Link con più valori di processo
  • plug & play Nessuna parametrizzazione necessaria
  • Resistente ai detergenti; ideale per applicazioni igieniche
  • Semplice montaggio direttamente sul sensore o lungo la linea di collegamento

Funzionamento

I sensori IO-Link forniscono spesso diversi valori di misura allo stesso tempo; ne sono un esempio i sensori di conducibilità con misurazione della temperatura integrata. Affinché questi sensori possano essere anche collegati ai sistemi di controllo esistenti, questo convertitore converte entrambi i valori misurati digitali in due segnali analogici (4...20 mA). In questo modo, l'hardware dell’impianto viene preparato per una successiva digitalizzazione. Il convertitore può essere utilizzato direttamente, senza parametrizzazione. Se necessario, può essere parametrizzato anche tramite IO-Link, ad es. per scalare valori analogici.

Ideale per applicazioni igieniche

I materiali speciali del corpo e l'alto grado di protezione IP 67 / IP 69K ne consentono, ad esempio, un utilizzo nel settore alimentare anche in presenza di processi di pulizia ad alta pressione e detergenti aggressivi.

Funzionamento: da 1 IO-Link a 2 uscite analogiche

 

Con questo convertitore compatto è possibile collegare i moderni sensori IO-Link che forniscono più di un valore di processo a sistemi di controllo esistenti che hanno solo ingressi analogici.

Più valori di misura con IO-Link

Quello che segue è un piccolo esempio di sensori ifm che trasmettono più di un valore di processo tramite IO-Link.

Questo convertitore funziona solo in combinazione con i sensori ifm conformemente specificati.

Tipo sensore Valori di processo
tramite IO-Link
Sensore di livello LT livello, temperatura
Sensore di flusso SD flusso, temperatura, pressione
Sensore di pressione PM15 pressione, temperatura
Sensore di temperatura TCC 2 x temperatura
Sensore di conducibilità LDL conducibilità, temperatura
Sensore laser OGD valore di distanza, riflettività