Nel settore industriale, le torrette di segnalazione sono utilizzate per indicare la condizione o segnalare un allarme su macchine, sistemi di movimentazione e impianti. Le innovative torrette di segnalazione di ifm hanno una serie di vantaggi rispetto a quelle tradizionali e sono perciò adatte anche per applicazioni complesse.
In genere le torrette di segnalazione devono essere adattate all'applicazione. Invece di impiegare del tempo ad avvitare moduli di diverso colore, la nuova tecnologia LED RGB di ifm consente di adattare la torretta di segnalazione tramite IO-Link o pulsante in base alle esigenze (es. luce permanente, luce lampeggiante, luce intermittente, diversi colori, sirena). Così si riducono le varianti e lo stoccaggio.
Le torrette di segnalazione DV13xx e Dv15xx sono dotate di ingressi digitali e sono configurabili mediante un pulsante sul dispositivo. Le torrette di segnalazione DV23xx e DV25xx possono essere comandate e impostate tramite IO-Link senza pulsante.
Alla superficie liscia del corpo della torretta non aderisce né acqua né polvere. Così si evitano depositi di sporco garantendo la visibilità della torretta di segnalazione a lungo tempo. I componenti metallici quali viti o connettori non sono esposti. Questo significa che le torrette di segnalazione sono particolarmente adatte per applicazioni dell'industria alimentare e nel settore medico, chimico o farmaceutico.
La tecnologia brevettata crea un forte contrasto tra il punto luminoso del LED e l'ambiente circostante. Ciò garantisce un'ottima visibilità, in particolare in presenza di luce esterna, ad es. nelle vicinanze di grandi finestre in capannoni.
La tecnologia LED utilizzata garantisce una lunga durata d'uso della torretta di segnalazione.
Grazie alla tecnologia LED RGB, la torretta di segnalazione è adattabile in modo individuale (luce permanente, luce lampeggiante, luce intermittente, diversi colori). Così si riducono le varianti e lo stoccaggio. La torretta di segnalazione può essere impostata in diverse modalità operative, ad es. in un modo analogico per la visualizzazione dei livelli. Sette allarmi acustici diversi possono essere impostati per la sirena.
Con il dispositivo è fornito un basamento per il montaggio. In più è disponibile una variante con base di montaggio che consente un'altezza di installazione più elevata. Questa base di montaggio può essere ruotata di 90° per consentire un montaggio a parete senza ulteriori accessori. Oltre a ciò sono disponibili accessori per montaggio su staffa.