You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Preciso e semplice: sensore di livello radar con IO-Link

  • La frequenza di 80 GHz permette di misurare il livello con precisione millimetrica fino a 10 metri
  • Principio di misura senza contatto: nessun malfunzionamento dovuto ad accumuli o usura
  • Certificato per applicazioni igieniche
  • Facile installazione e funzionamento senza manutenzione
  • Parametrizzazione del sensore e monitoraggio del livello da remoto tramite connessione IT

Monitoraggio di grandi serbatoi, senza interferenze

Con il sensore di livello LW2720 è possibile monitorare i livelli dei liquidi in serbatoi con un'altezza fino a 10 metri, con precisione e senza zone morte. Il principio di misurazione radar, senza contatto, previene malfunzionamenti o guasti del sensore causati dall'adesione di prodotti viscosi o da collisioni con agitatori.

La frequenza di 80 GHz utilizzata garantisce risultati di misura stabili e precisi anche in presenza di vapore o condensa nel serbatoio. Il sensore è progettato per l’utilizzo in applicazioni igieniche e non viene influenzato neanche dai processi CIP e SIP o da spray-ball.

Più semplice grazie ad IO-Link

Agli importanti vantaggi di LW2720 si aggiungono due caratteristiche: il sensore viene installato in pochi minuti e, tramite IO-Link, i suoi parametri possono essere configurati e letti comodamente da remoto.

Sensore di livello radar: rapido e preciso fino a 10 m

Monitoraggio del livello in serbatoi, senza interferenze

Il nuovo sensore di livello radar LW2720 stabilisce nuovi standard in termini di velocità e precisione. Anche la messa in servizio è semplice e molto rapida. Un cavo M12 standard, la rapida parametrizzazione tramite IO-Link e l'ampia selezione di adattatori garantiscono un avvio semplice e preciso "out-of-the-box".

Accessori