You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Nuova versatilità: misurazione della conducibilità in tubi di qualsiasi dimensione

  • Varianti con raccordi comuni G 1/2 e G 1
  • Monitoraggio CIP efficiente anche in piccole tubazioni a partire da DN25
  • Installazione e messa in funzione facili
  • Trasmissione digitale dei valori letti, senza perdite

Per il monitoraggio CIP su qualsiasi scala

Con diversi raccordi a processo con grandezze ordinarie G 1 e G 1/2, i sensori di conducibilità LDL2xx sono la soluzione giusta per un preciso monitoraggio CIP per tubi di qualsiasi dimensione a partire da DN25, senza bisogno di costose estensioni del tubo o elementi supplementari.

Semplice installazione grazie al design compatto

Grazie al design compatto e all'amplificatore di controllo integrato, i sensori di conducibilità possono essere posizionati in modo flessibile nel sistema di tubazioni. Non è necessario ulteriore hardware da posizionare a valle. Il cablaggio è ulteriormente semplificato dal collegamento standard M12.

Accessori