La soluzione completa per le merci in entrata e in uscita comprende tutti i componenti RFID necessari per il rilevamento automatico del prodotto.
I sensori opzionali consentono di determinare la direzione del movimento o anche il volume dei prodotti. Dispositivi di segnalazione ottica e acustica aiutano i processi. Report e messaggi di allarme possono essere trasmessi direttamente al sistema di gestione delle merci.
Il pacchetto base con edgeController centrale può essere integrato in qualsiasi momento con pacchetti per l’espansione fino a max. 10 varchi.
Grazie ad un'ispezione intelligente delle merci in entrata e in uscita mediante RFID, i flussi di merci possono essere visualizzati in modo trasparente e trasferiti ad un sistema intelligente. Questo permette di migliorare i tempi di carico, evitare errori e ottimizzare i costi.