I sensori PT/PU sono concepiti per un utilizzo in macchine mobili e sono particolarmente adatti per applicazioni di oleodinamica e pneumatica con alta pressione di esercizio. Offrono un’alta resistenza alle vibrazioni e agli urti, un alto grado di protezione e un’ottima resistenza EMC. Sono inoltre dotati di certificazione E1.
La cella di misura a film sottile del sensore è saldata direttamente al raccordo a processo e ha un’alta precisione di misura con un breve tempo di risposta. Inoltre, la tecnologia di misurazione utilizzata permette di avere un design con dimensioni estremamente compatte di soli 19 millimetri. Questo facilita l’installazione anche in ambienti di lavoro con spazi ristretti.