You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Griglie fotoelettriche di misura per semplice ispezione di oggetti nell'intralogistica

  • Semplice misurazione di oggetti nell'intralogistica senza una complessa programmazione
  • Alta risoluzione per il rilevamento preciso degli oggetti

Un vantaggio in più con IO-Link

  • Integrazione perfetta grazie all'interfaccia standard IO-Link
  • Valutazione selettiva dei raggi per determinare le dimensioni o le distanze tra gli oggetti

Ottimizzare i processi logistici

Le griglie fotoelettriche di misura sono ideali per il monitoraggio dei processi intralogistici. Grazie alla valutazione di quanti e quali raggi luminosi vengono interrotti, si può determinare se gli oggetti trasportati sono nella posizione di trasporto corretta e sicura. Con una distanza tra i raggi di 10 millimetri è possibile rilevare con pre- cisione anche l'altezza e la larghezza di pallet, pacchi o scatole.

Monitoraggio preciso con IO-Link

Con il sistema multiraggio è possibile trasmettere, in totale, cinque valori di misura diversi tramite IO-Link, dai quali si possono ricavare l'altezza, la posizione e anche il contorno di uno o più oggetti. Inoltre, le informazioni diagnostiche sulle ore di funzionamento sono determinate e trasmesse in modo digitale, per una manutenzione basata sulle necessità.

Molteplici applicazioni nell’intralogistica

Le nuove griglie fotoelettriche di misura OY51 con IO-Link forniscono più della semplice presenza di un oggetto in un'area. Migliorano la trasparenza del processo con informazioni quali la forma, le dimensioni, la posizione e l'orientamento dell'oggetto. Per idee su come sfruttare al massimo queste informazioni, consulta la pagina delle applicazioni possibili nell’intralogistica.

I prodotti

Accessori