You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Robusta distribuzione dei dati: switch Ethernet per applicazioni da campo

Robusta distribuzione dei dati: switch Ethernet per applicazioni da campo

  • Switch a 6 porte per tutti i comuni protocolli di automazione e applicazioni IIoT
    Alimentazione flessibile con o senza daisy chain
    Ideali per macchine mobili grazie agli ampi range di tensione e temperatura di esercizio
    Corpo robusto, disponibile opzione per l’industria alimentare

Switch Ethernet per applicazioni da campo

I moduli decentralizzati servono come nodi di rete tra le unità in campo e sono collegati direttamente tramite cavi M12 robusti e affidabili. L’utilizzo dei cavi EVC con tecnologia ecolink assicura un collegamento particolarmente robusto e quindi uno scambio dati affidabile. Il collegamento tramite connettore M12 è molto più sicuro di quello con connettore RJ-45, specialmente all’esterno del quadro elettrico.

Materiali robusti e collaudati

I moduli Ethernet sono la scelta perfetta anche negli ambienti più difficili: i materiali e i processi di produzione sono gli stessi dei cavi di collegamento EVC.

Vantaggi per il cliente

Espansione della famiglia di master IO-Link

Gli switch Ethernet sono l’aggiunta perfetta alla già esistente famiglia di master IO-Link di ifm. Sono caratterizzati dallo stesso design, dalla stessa configurazione delle porte e dalle connessioni M12 standard.

Ideali anche per macchine mobili

Grazie al range aumentato di temperatura e tensione d’esercizio e all’elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti, gli switch sono adatti anche a condizioni ambientali difficili. Inoltre, la certificazione E20 ne permette l’utilizzo all’esterno dei veicoli.

Alimentazione semplice

I moduli Ethernet offrono diverse opzioni di collegamento per la tensione di alimentazione: un connettore M12 codificato A e un connettore M12 codificato L. Quest’ultimo può essere collegato in daisy chain ad altri moduli della famiglia di prodotti.

Switch 6 porte Ethernet (non gestiti)

Tecnica di collegamento