I meccanismi a fune per encoder sono la scelta ideale quando le posizioni devono essere determinate con precisione su distanze rettilinee. Le applicazioni vanno da brevi distanze, ad esempio per montacarichi a forbice o carrelli elevatori, a lunghe distanze, come quelle per i carrelli sui bracci delle gru o i sistemi di trasporto nei magazzini a scaffali alti.
Vantaggio del meccanismo a fune: connessione continua tra encoder e oggetto in movimento. Gli effetti negativi del rilevamento della distanza, ad esempio causati dalla sporcizia nel caso di misurazione ottica della distanza, sono per lo più eliminati. I componenti meccanici sono progettati per un uso industriale di lunga durata, fino a 1 milione di trazioni.