You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Sensore di pressione preciso, anche con monitoraggio aggiuntivo della temperatura

Trasmissione continua del valore di processo e funzioni di diagnostica ampliate in un corpo di dimensioni compatte

  • Due soluzioni: trasmissione continua dei valori di processo tramite IO-Link e 2 uscite di commutazione
  • Diverse regolazioni possibili e funzioni ampliate di diagnostica tramite IO-Link
  • Dimensioni compatte (dado da 19) con raccordo a processo G 1/4
  • Precisione del punto di commutazione < ± 0,5 %, ripetibilità < ± 0,05 %
  • Soluzione robusta e conveniente con corpo in inox saldato
  • La misurazione della temperatura integrata consente di risparmiare strumenti aggiuntivi (solo PV80xx)

Dimensioni compatte per applicazioni industriali
Il sensore di pressione PV ha una cella di misura a film sottile saldata direttamente al raccordo a processo. Questa tecnologia garantisce un'elevata precisione in un design ultracompatto, con dado di soli 19 mm, ad un rapporto prezzo-prestazione ottimale.

Campi di applicazione
Il raccordo a processo senza guarnizione permette l'utilizzo dei sensori sia in applicazioni idrauliche che in gas inerti. L'etichetta impressa a laser rappresenta un vantaggio nelle applicazioni industriali. Il sensore rimane infatti sempre identificabile anche in condizioni ambientali avverse. Grazie a IO-Link, il sensore di pressione trasmette continuamente valori di processo come la pressione e, nel caso del PV80XX, la temperatura del sistema. Anche i picchi di pressione vengono rilevati e messi a disposizione come dati. Inoltre, i risultati delle misurazioni trasmessi digitalmente via IO-Link sono più accurati, poiché non ci sono perdite di conversione dovute ai convertitori D/A o alle influenze esterne.

Accessori