You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Sensore di umidità, per mantenere i processi nel giusto clima

  • Semplice monitoraggio di temperatura e umidità per proteggere sistemi e quadri elettrici o processi di produzione
  • plug & play grazie al montaggio a vite o su guida DIN e al collegamento M12
  • Uscita dati tramite segnale analogico o IO-Link

Performance migliori grazie a IO-Link

  • Semplice sostituzione del sensore grazie alla parametrizzazione automatica quando collegato al master IO-Link

Temperatura e umidità sempre sotto controllo
Il sensore di umidità garantisce trasparenza e sicurezza per le installazioni elettriche e i processi di produzione sensibili. I dispositivi per il montaggio a parete o su guida DIN e il collegamento standard M12 garantiscono un'installazione rapida e senza errori. Il sensore trasmette la temperatura e l'umidità relativa al sistema di controllo in modo analogico o digitale tramite IO-Link, a seconda della versione. In questo modo, i quadri elettrici o i banchi di prova, così come gli impianti elettrici esposti in parte alle intemperie, ad es. i distributori automatici, le stazioni di misura radar o le biglietterie automatiche, possono essere protetti da malfunzionamenti legati all'umidità o da cortocircuiti. Anche la qualità dei processi di produzione sensibili alla temperatura o all'umidità può essere garantita in modo affidabile grazie al monitoraggio permanente delle condizioni climatiche da parte del sensore di umidità.

Accessori