Monitoraggio delle vibrazioni per macchine semplici
In combinazione con il gateway ZB0929 e LR SMARTOBSERVER, il sensore di vibrazioni VW alimentato a batteria consente il monitoraggio ciclico dello stato della macchina secondo la norma DIN ISO 10816. Insieme alla misurazione integrata della temperatura, è possibile rilevare tempestivamente i potenziali danni alle macchine e pianificare la manutenzione orientata alle esigenze. In questo modo si evitano gravi danni e costosi tempi di fermo macchina.
Integrazione semplice e veloce grazie al funzionamento senza cavi
Grazie al funzionamento senza cavi dei sensori e ad un software intuitivo per l'analisi e la visualizzazione dei dati, è possibile impostare un monitoraggio più completo del sistema in modo rapido e senza aumentare il carico di lavoro. I dati del sensore vengono trasmessi con la massima sicurezza dal punto di misura all'IT.
Il sensore di vibrazioni registra e trasmette sia il valore v-RMS che la temperatura registrata nel punto di misura. Di seguito sono riportare ulteriori spiegazioni sui dati forniti e sul percorso di trasmissione.
v-RMS (fatica)
Valore effettivo della velocità di vibrazione. Permette di trarre conclusioni sul grado di fatica del componente.
Temperatura
Un aumento della temperatura può essere causato da un eccessivo attrito o da altri effetti (es. cause elettriche) e serve come indicatore di difetti esistenti o imminenti.
Connettività comoda e intelligente
Oltre ad un'interfaccia Ethernet cablata, il gateway ZB0929 dispone di una varietà di opzioni di connessione wireless come NB-IoT, LTE CAT 1, Wi-Fi e 2G GSM. Al gateway e quindi al sistema back-end possono essere collegati fino a 28 sensori premendo solo un pulsante, sia indirettamente che attraverso una comunicazione a rete intelligente.
Valutazione
LR SMARTOBSERVER può essere utilizzato per visualizzare ed analizzare i dati del sensore; anche gli allarmi possono essere configurati comodamente garantendo così una rapida messa in servizio dell'intera catena di misura. Per l’analisi dei dati del sensore sono obbligatorie le corrispondenti licenze LR SMARTOBSERVER.
Senza alimentazione esterna
Grazie alla batteria incorporata, il sensore può funzionare per almeno 4 anni. Poiché l'elettronica è completamente incapsulata, le vibrazioni di risonanza indesiderate sono escluse.