Possibilità di combinazione arbitraria in un solo modulo
I nuovi moduli multiporta consentono il collegamento di sensori digitali e analogici convenzionali e di attuatori digitali verso IO-Link. Sono dotati di 8 porte flessibili configurabili in modo indipendente: come ingressi e uscite digitali, come ingresso analogico (4...20 mA o 0...10 V). Questa combinazione libera di porte analogiche e digitali in un solo modulo è unica nel suo genere e consente di ottimizzare i costi. Inoltre è necessaria solo una porta IO-Link sul master.
Uscite potenti per attuatori
Le potenti uscite di commutazione nelle varianti PerformanceLine possono erogare correnti fino a 2 A (16 A per modulo). La separazione galvanica della tensione di alimentazione e della comunicazione IO-Link offre la massima protezione.
Vantaggi per il cliente
Configurazione ciclica o aciclica della porta
Una caratteristica speciale dei moduli multiporta di ifm è la configurazione flessibile delle porte. L'operatore può definire una variante ciclica o aciclica selezionando il corrispondente ID del dispositivo tramite IO-Link. In questo modo, la funzione dei collegamenti (AI, DI, DO) può essere configurata ciclicamente o aciclicamente.
Alimentazione esterna codificata L (PerformanceLine):
Alimentazione esterna codificata A (StandardLine):
Alimentazione da master porta A