You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sensori induttivi completamente in metallo: robusti, compatti e precisi

Sensori induttivi completamente in metallo: robusti, compatti e precisi

L'affidabile funzionamento consente l'utilizzo dei sensori in un ampio range di temperatura e l'alto grado di protezione li rende idonei ad ogni situazione applicativa.

  • Variante di alta qualità in acciaio inox
  • Resistenti a shock e vibrazioni
  • Utilizzo universale grazie al grado di protezione da IP 65 a IP 69K
  • Semplice collegamento tramite connettore M12 standard
  • Utilizzo flessibile grazie all'elevata resistenza alla temperatura

Robusti sensori completamente in metallo
I sensori completamente in metallo vengono utilizzati ovunque l'applicazione ponga requisiti particolari alla struttura meccanica. Oltre alle rapide variazioni di temperatura, anche i fluidi aggressivi sollecitano il materiale del corpo durante i processi di lavaggio giornalieri dell'industria alimentare. Lo stesso vale per le applicazioni nelle macchine utensili o quegli impianti che subiscono di continuo l'azione di refrigeranti e lubrificanti. Negli impianti per costruzioni metalliche o nell'industria automobilistica sono invece i lapilli di saldatura a mettere a dura prova sia la superficie attiva che la boccola filettata. La versione completamente in metallo, con rivestimento antiaderente e superficie attiva robusta, è la soluzione ideale per risolvere queste applicazioni e garantire un funzionamento sicuro. La robusta versione in acciaio inox offre anche un'ottima protezione contro le parti abrasive nella lavorazione per la rimozione di trucioli. Le dimensioni compatte consentono un utilizzo anche in spazi molto ristretti.

Valore aggiunto con IO-Link
Il profilo Smart Sensor fornisce diverse opzioni di parametrizzazione. I punti di commutazione e le funzioni dell'uscita possono essere configurati in modo personalizzato in base alle diverse applicazioni consentendo così una riduzione dei costi di stoccaggio. Inoltre, la distanza dall'oggetto è sempre accessibile tramite IO-Link. Un cambiamento delle distanze meccaniche viene così rilevato direttamente consentendo una regolazione preventiva. In questo modo si evitano fermi di produzione non pianificati.

Estratto dalla gamma di prodotti