- Novità prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Starter kit ecomatController: il miglior approccio alla programmazione
Starter kit ecomatController: il miglior approccio alla programmazione

- Incluso ecomatController CR710S
- Kit precablato con interruttori e potenziometri per la simulazione di segnali binari e analogici
- Inclusi tutti i cavi di collegamento e interfaccia necessari
- Software di programmazione e documentazione per CODESYS
Il miglior approccio alla programmazione di macchine mobili
La nuova generazione di ecomatController è la moderna piattaforma di controller per veicoli e macchine mobili del futuro.
Questo starter kit precablato comprende il controller compatto ecomatController CR710S con tutti i cavi necessari per l'alimentazione, il cablaggio delle interfacce per lo scambio dati tramite CAN e Ethernet e quello degli ingressi e delle uscite. Il kit contiene interruttori, potenziometri e LED per la simulazione di stati di commutazione e segnali di ingresso analogici.
Il software CODESYS integrato (versione 3.5) consente di familiarizzare con il controller e creare un programma applicativo.
Potente elettronica
Il cuore dello starter kit è ecomatController CR710S, realizzato secondo le norme in vigore applicabili all'elettronica per macchine mobili, con uno tra i più moderni processori Multi Core con 32 bit e una frequenza clock di 300 MHz. Offre tutte le funzioni per creare programmi applicativi e per familiarizzare con le funzioni hardware integrate. I LED di stato RGB segnalano i messaggi più importanti del sistema. Se necessario, i controller interni possono essere programmati in modo indipendente (uno Safety, uno Standard) ed agevolano le prime esperienze nella programmazione di applicazioni di sicurezza secondo gli standard EN 13849 PL d ed EN 62061 SIL 2.
Interfacce con funzionalità estesa
Tramite i connettori M12 integrati sono disponibili due interfacce CAN oltre ad un'interfaccia RS232 e quella Ethernet con Switch integrato. Tutte le interfacce CAN supportano i protocolli CANopen, CANopen Safety e J1939.
Ingressi e uscite configurabili
Ogni kit dispone di 6 ingressi e uscite precablati. Questi possono essere configurati come ingresso digitale, di frequenza o analogico con funzione diagnostica oppure come ingresso per la misurazione della resistenza. Le uscite possono essere configurate come uscite digitali con capacità diagnostica oppure uscite PWM. Se necessario, tutti gli ingressi e le uscite sono configurabili anche come canali di sicurezza. Sensori e attuatori specifici possono essere inoltre collegati utilizzando connettori piatti a cablare.
Programmabile con CODESYS secondo IEC 61131-3
La programmazione si esegue con i linguaggi standard secondo IEC 61131-3. Esempi e librerie sono disponibili in modo da poter familiarizzare con il software.