You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Sensori completamente in metallo: compatti e robusti

  • Variante con cavo e dimensioni compatte per spazi ristretti
  • A tenuta stagna in tutte le applicazioni grazie al grado di protezione da IP 65 a IP 69K
  • Rivestimento antiaderente per utilizzo in applicazioni di saldatura
  • Superficie attiva resistente a urti fino a 1 joule
  • Affidabili con temperature del fluido da -40 a 85 °C

Elevata affidabilità anche in condizioni estreme
I sensori completamente in metallo vengono utilizzati ovunque l'applicazione richieda una particolare resistenza, ad es. per far fronte a esigenze specifiche in impianti industriali come le macchine di tornitura e le fresatrici. Qui il sensore deve resistere con affidabilità a rapide variazioni della temperatura e a fluidi aggressivi come i lubrificanti e i refrigeranti. Il robusto corpo in acciaio inox offre inoltre una protezione ottimale contro pezzi abrasivi nella lavorazione per la rimozione di trucioli. Nell'industria siderurgica o in quella automobilistica, invece, il sensore deve essere resistente ai lapilli di saldatura. Qui il corpo con rivestimento antiaderente, in combinazione con la superficie attiva robusta, offre la soluzione ideale per garantire un funzionamento sicuro. Le dimensioni compatte consentono un utilizzo anche in spazi molto ristretti.