1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sistemi di identificazione
  4. Lettore multicodice efficiente e facile da usare

Lettore multicodice efficiente e facile da usare

Rilevamento efficiente
Il nuovo lettore multicodice presenta una risoluzione 4 volte superiore per affidabili risultati di lettura, un tempo di analisi 10 volte più veloce e una configurazione 10 volte più rapida.


Pulsante Teach
Una delle caratteristiche principali del sensore è la sua semplice impostazione tramite un solo pulsante. Premendo il pulsante Teach, infatti, l'operatore sarà in grado di orientare il lettore multicodice sul codice attraverso una marcatura laser. Il sensore mette a fuoco l'immagine in modo automatico, imposta l'esposizione e rileva la tipologia di codice. Pochi secondi dopo il sensore è pronto all'uso.

Configurazione tramite applicazione smartphone
Per una configurazione di base del dispositivo è disponibile un'applicazione smartphone (iOS e Android). L'utente può utilizzarla, ad es., per definire il trigger o l'indirizzo IP. Da queste impostazioni viene creato un codice Data Matrix sul display dello smartphone che dovrà essere mantenuto nel campo visivo del lettore multicodice finché quest'ultimo non adotterà automaticamente tale configurazione.

Vision Assistant
Il lettore multicodice può essere configurato utilizzando il software Vision Assistant. La funzione Autofind consente di rilevare automaticamente molti codici differenti in una sola immagine. L'operatore potrà poi associarli nel software Vision Assistant.
Grazie a diverse funzioni logiche è possibile programmare un controllo sequenziale all'interno del sensore. In questo modo non sarà più necessaria una centralina di controllo esterna. Un'immagine live e un'ampia visualizzazione di tutte le impostazioni consentono all'utente di avere sempre un ottimo quadro generale.

Chiavetta di memoria ifm
Il dispositivo ha una chiavetta di memoria ifm estraibile sulla quale è possibile salvare o caricare le configurazioni complete del lettore multicodice.
Ciò semplifica sia la sostituzione del dispositivo che la configurazione di diverse unità sulla stessa applicazione.

Leggere i codici: per codici 1D e 2D. Per il monitoraggio di processi nell'automazione industriale. Applicazioni di tracciabilità, controllo e identificazione del prodotto. Codici: QR, PDF, DM e a barre.

Codice QR per dispositivi Android

Codice QR per dispositivi iOS

Pronto all'uso in pochi secondi

La novità: il sensore mette a fuoco l'immagine in modo automatico, imposta l'esposizione e rileva la tipologia di codice premendo un solo pulsante.
Anche le applicazioni con un codice a barre o codice 2D per ogni immagine possono essere impostate in modo rapido tramite pulsante teach. Ciò fa risparmiare tempo e denaro.
La configurazione predefinita del dispositivo può essere modificata utilizzando una semplice applicazione smartphone.

Teach tramite un pulsante e configurazione tramite applicazione smartphone

L'applicazione O2I Teach serve a creare un codice Data Matrix sul display dello smartphone.
Questo dovrà essere tenuto semplicemente nel campo visivo del lettore multicodice
finché la configurazione non sarà adottata automaticamente.
Disponibile per iOS, Android e Windows.

Per applicazioni complesse: ifm Vision Assistant

Per complesse funzioni di identificazione, il lettore multicodice può essere configurato
in modo semplice tramite il software Vision Assistant. Un'immagine live e un'ampia visualizzazione di tutte le impostazioni consentono all'utente di avere sempre un ottimo quadro generale.

Diversi codici, un'immagine

La funzione Autofind del software Vision Assistant riconosce automaticamente numerosi codici differenti in un'immagine. L'operatore potrà poi associarli nel software Vision Assistant.

Unico: controllo sequenziale

Nel software Vision Assistant vengono visualizzate tutte le configurazioni di immagini e codici impostati.
Ciò consente di avere una panoramica dettagliata di tutta l'applicazione. Inoltre la funzione di logica e interfaccia consente una semplice programmazione dell'uscita del sensore.

Contrasto perfetto grazie al filtro di polarizzazione

Un'illuminazione integrata attivabile con filtro di polarizzazione garantisce un contrasto sufficiente in caso di superfici lucide, ad es. metallo, per poter leggere i codici in maniera affidabile.

Un codice, sfondo variabile

È possibile catturare rapidamente diverse immagini con tempi di esposizione differenti per rilevare codici con caratteristiche superficiali variabili oppure con colore o luce ambiente diversi.

Distanza operativa rispetto alla dimensione del campo immagine e le varianti corrispondenti

  Obiettivo Tipo di luce Codice art.
  Standard (B) Luce rossa O2I500
  Standard (B) Infrarossi O2I501
  Grandangolo (A) Luce rossa O2I502
  Grandangolo (A) Infrarossi O2I503
  Teleobiettivo ( C ) Luce rossa O2I504
  Teleobiettivo ( C ) Infrarossi O2I505