You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Antenne RFID con IO-Link per diverse applicazioni

Flessibile nella parametrizzazione, diagnostica e gestione dati; perfette per funzioni di identificazione con piccole quantità di dati

  • Numerose varianti per diverse applicazioni
  • Parametrizzazione, diagnostica e gestione dati flessibile con IO-Link
  • Ideali per funzioni di identificazione con piccole quantità di dati
  • Semplice visualizzazione dei parametri dell'antenna con LR DEVICE o master IO-Link tramite IODD

Applicazioni
Grazie alla semplice integrazione tramite IO-Link, le nuove antenne RFID si adattano ad un gran numero di applicazioni. Sono ideali nei sistemi di movimentazione per identificare pallet portapezzo poiché qui è necessario trasmettere solo una piccola quantità di dati. Nelle macchine utensili, gli utensili possono essere rilevati grazie a RFID e IO-Link. Ciò riduce i tempi di ciclo e aumenta la produttività. Nell'industria automobilistica, i componenti della carrozzeria o i motori vengono confrontati con i codici d'ordine tramite RFID in modo da sorvegliare le fasi di lavorazione o controllare l'assemblaggio.

Vantaggi delle soluzioni RFID di ifm
ifm fornisce la più ampia gamma di sensori IO-Link sul mercato. Le nuove antenne RFID completano la gamma. Le antenne RFID sono concepite per il collegamento con master IO-Link. Questi hanno fino a otto connettori M12 per allacciare antenne RFID IO-Link. I master IO-Link, a seconda della versione, hanno un'interfaccia EtherCAT, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP o PROFINET per comunicare con un sistema di controllo superiore. Il corpo robusto delle antenne con grado di protezione IP 67 e IP 69K consente un utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche. È possibile utilizzare tutti i TAG RFID secondo lo standard HF ISO 15693.

Larghezza dati
La larghezza dei dati di processo nella visualizzazione del processo è di 32 byte. La larghezza dei dati utili nella visualizzazione del processo è pari a 28 byte ognuno in ingresso e in uscita.

Funzioni IO-Link

  • Upload / Download di parametri per sostituzione dispositivo
  • Lettura del codice univoco (UID)
  • Lettura e scrittura dei dati nella User Memory

Ulteriori funzioni IO-Link

  • Indicazione della presenza del TAG
  • Antenna ON / OFF
  • Data Hold Time impostabile