1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sensori induttivi completamente in metallo, di alta qualità, con dimensioni compatte

Sensori induttivi completamente in metallo, di alta qualità, con dimensioni compatte

Rilevamento affidabile delle posizioni tramite distanze di commutazione aumentate, anche in condizioni molto critiche con temperature fino a 100°C

  • Corpo in inox di alta qualità
  • Utilizzabili in spazi ristretti grazie alle dimensioni compatte
  • Ampio campo di temperatura fino a 100 °C
  • Semplice collegamento tramite connettore M12
  • Filettatura interamente utilizzabile
  • Elevata affidabilità con grado di protezione da IP 65 a IP 69K

Sensori completamente in metallo
I sensori completamente in metallo sono la scelta giusta per tutte le applicazioni in condizioni difficili. Temperature fino a 100°C non interferiscono sul rilevamento affidabile delle posizioni. Il corpo in acciaio inox di alta qualità e il connettore ecolink garantiscono un utilizzo duraturo anche in caso di contatto con sostanze detergenti e umidità. Le distanze di commutazione aumentate garantiscono un rilevamento sicuro con sufficiente riserva nell'esercizio. Le dimensioni compatte e la possibilità di montare i sensori dello stesso tipo direttamente gli uni accanto agli altri, consentono un rilevamento continuo e affidabile delle posizioni anche in spazi ristretti.


Attuale scheda informativa