1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Stessa distanza di commutazione per rilevare tutte le tipologie di metalli

Stessa distanza di commutazione per rilevare tutte le tipologie di metalli

Sensori induttivi Kplus con corpo in acciaio inox di alta qualità e dimensioni compatte M8

  • Rilevamento affidabile di tutti i metalli grazie alla distanza di commutazione standardizzata
  • Utilizzo in spazi ristretti grazie alle dimensioni compatte M8
  • Nessuna commutazione errata grazie alla tecnologia dei sensori resistente a campi magnetici
  • Corpo in inox di alta qualità
  • Elevata affidabilità con grado di protezione da IP 65 a IP 69K

Fattore di correzione costante
I sensori induttivi Kplus hanno la stessa distanza di commutazione per tutte le tipologie di metalli. Sono pertanto ideali per rilevare ad es. l'alluminio con il quale i sensori tradizionali presentano una distanza di commutazione notevolmente ridotta. Inoltre le elevate frequenze di commutazione consentono il monitoraggio di stati di commutazione in rapido cambiamento.

Utilizzo versatile
Il resistente corpo in acciaio inox è inoltre perfettamente adatto per le applicazioni con contatto continuo con oli e lubrorefrigeranti. Il grande campo di temperatura e l'alto grado di protezione consentono infine un utilizzo universale dei nuovi sensori. I sensori Kplus M8 sono disponibili anche in tutte le comuni versioni con cavo.


Attuale scheda informativa