1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di pressione specifici per fluidi a base di acqua

Sensori di pressione specifici per fluidi a base di acqua

Ideali grazie ai materiali a contatto con il fluido quali ceramica, EPDM e acciaio inox (AISI 316) e cella di misura in ceramica robusta

  • Materiali a contatto con il fluido: ceramica, EPDM e acciaio inox (AISI 316)
  • Certificazione DNV GL per applicazioni navali
  • Cella di misura robusta, in ceramica
  • Raccordo a processo orientabile
  • Display programmabile rosso / verde

Applicazioni
ifm presenta una variante per applicazioni speciali, basata sugli affidabili PN2. Grazie ai materiali utilizzati a contatto con il fluido (ceramica, EPDM, inox), i sensori di pressione PE2 sono perfettamente adatti per fluidi a base di acqua. Altre applicazioni riguardano i cicli ammoniacali nella tecnica di raffreddamento oppure il monitoraggio dei fluidi di lavaggio e altri processi secondari nell'industria alimentare. I sensori PE2 non sono adatti a oli e fluidi a base di olio a causa della guarnizione della cella in EPDM.

Cella di misura robusta
Grazie all'utilizzo di una cella di misura in ceramica vengono garantite una straordinaria resistenza a sovraccarico anche con cavitazione e un'elevata resistenza ai fluidi.