- Novità prodotti
- Sensori
- Segnalazione continua della posizione con funzione diagnostica
Segnalazione continua della posizione con funzione diagnostica

Sistemi di segnalazione per valvole e attuatori
- LED di stato con ottima visibilità da una maggiore distanza
- Segnalazione continua della posizione
- Semplice parametrizzazione tramite pulsante teach o IO-Link
- Funzioni diagnostiche: monitoraggio del tempo, contatore di ciclo e monitoraggio della guarnizione
Configurazione flessibile
Il nuovo sensore Smart Valve consente una regolazione esatta in funzione dell'applicazione, tramite software di configurazione (LR DEVICE) o pulsante teach induttivo. È possibile impostare le posizioni finali della valvola e la dimensione del campo di commutazione. Inoltre si può selezionare un terzo punto di commutazione ad es. per valvole a tre vie o per la disattivazione della pompa in modo da evitare picchi di pressione.
Funzioni diagnostiche
Grazie all'interfaccia di comunicazione IO-Link è possibile identificare diversi stati di usura. Da un lato il sensore dispone di un monitoraggio della guarnizione indicante un cambiamento della posizione chiusa che può per esempio far riferimento a un deposito o all'usura della guarnizione. Dall'altro lato le diverse posizioni possono essere contate e il tempo necessario può essere misurato.