Sensore 3D per applicazioni Pick & Place di un robot
Guida delle pinze per una presa corretta
Il sensore 3D rileva la posizione di oggetti anche se questi sono in movimento e la trasmette al sistema di controllo del robot che comanda le pinze. Il sistema può rilevare forme rettangolari, rotonde ma anche irregolari e non trasmette al sistema di controllo soltanto la posizione del loro centro di gravità ma anche il numero e la dimensione. I tipici oggetti sono cassette, scatoloni, secchi, fusti, barattoli, sacchi, ruote, cerchioni o bagaglio. I sistemi automatici a pinze aumentano la produttività di molte applicazioni poiché riescono ad eseguire sequenze operative monotone in modo più rapido e uniforme dell'uomo. Inoltre la movimentazione di oggetti pesanti è dannosa per la salute degli operatori e porta ad assenze frequenti del personale. Se i robot si assumono il compito di eseguire i lavori pesanti, aumenta l'affidabilità dell'impianto consentendo agli operatori di occuparsi di compiti che sono per loro più adeguati.