Misurazione di livello e temperatura per fluidi a base di acqua e di olio tramite un solo cavo grazie a IO-Link
Un sensore, due valori letti
I campi di applicazione tipici sono i gruppi idraulici e le macchine utensili. Il vantaggio di questo sensore: la misurazione combinata di livello e temperatura con un solo dispositivo riduce il numero di sensori, i punti di montaggio, gli stock e i costi d'installazione.
Vantaggio di IO-Link
IO-Link trasmette le due grandezze di misura (livello e temperatura) come valori di processo digitali tramite un solo cavo. Quindi sul sistema di controllo occorre una sola porta d'ingresso. La parametrizzazione tramite IO-Link è semplice e rapida.
Semplice da montare
Grazie alla lunghezza d'installazione variabile e al connettore M12, il montaggio del sensore è flessibile.