You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Starter Kit IO-Link master

Grazie a questo starter kit puoi testare i vantaggi di IO-Link direttamente dalla tua scrivania

  • Master IO-Link Profinet a 4 porte
  • Alimentatore a presa 220Vac/24Vdc
  • LR DEVICE Software su supporto USB
  • Fotocellula IO-Link PMD Line
  • Cavo Ethernet M12 / RJ45 0,5 m
  • Prolungatore M12 / M12 per collegamento sensore 0,6 m

Starter Kit IO-Link master

Grazie a questo starter kit puoi testare i vantaggi di IO-Link direttamente dalla tua scrivania. Prova a trasformare una fotocellula di distanza che trasmette solo un punto di commutazione 1 o 0 in un sensore intelligente in grado di misurare anche la distanza dall’oggetto. Inoltre, il master e il sensore IO-Link possono essere configurati tramite l’intuitivo software LR DEVICE, evitando così la complicata parametrizzazione del sensore tramite il suo display. Il master IO-Link decentralizzato funge da gateway tra i sensori intelligenti IO-Link e il bus di campo PROFINET consentendo anche di stabilire una semplice connessione, ad esempio, con un’unità di controllo Siemens.