1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensore di livello capacitivo per applicazioni industriali

Sensore di livello capacitivo per applicazioni industriali

Sensore di livello capacitivo senza galleggiante in macchine utensili, per evitare il blocco delle parti mobili​

  • Nessun bloccaggio di parti mobili, ad es. galleggiante
  • Misurazione del livello per fluidi a base di acqua e di olio
  • Protezione da tracimazione integrata attivabile.
  • 4 x uscite di commutazione, 2 x uscite di commutazione o 1 x uscita analogica e 1 x uscita di commutazione
  • 3 lunghezze disponibili (264 mm, 472 mm e 728 mm).

Sensore di livello capacitivo
Il sensore di livello capacitivo LK analizza la capacità del fluido. Questo principio di misurazione non richiede parti mobili ed è resistente a schiuma e sporco presenti nel fluido.

Il sensore ideale per applicazioni industriali
Il sensore LK è adatto a fluidi a base di acqua e di olio, quindi ideale per applicazioni in oleodinamica e in serbatoi con lubrorefrigeranti. Grazie alla protezione antitracimazione integrata, gli stabilimenti rimangono asciutti e i serbatoi da monitorare restano pieni. Oltre alla messa in funzione tradizionale tramite pulsanti e display, i sensori LK possono essere parametrizzati in modo rapido e semplice tramite IO-Link (es. interfaccia USB). IO-Link trasmette il valore del livello in modo continuo, indipendentemente dalla funzione di uscita del sensore.