Robusto monitor LCD 7" TFT per macchine mobili, per l'indicazione universale di segnali video analogici
Monitor plug and play per una panoramica migliore
Per la maggior parte delle macchine mobili, una vista a 360° o per lo meno il monitoraggio di angoli morti sarebbe impossibile senza l'utilizzo di sistemi con telecamera. Oltre alle robuste telecamere O2M2 e O3M2, ifm fornisce ora i monitor corrispondenti plug and play.
Ottimale per macchine mobili
La serie di monitor impermeabili si adatta automaticamente alle diverse situazioni di luce ambientale. Il display WVGA è dotato di una regolazione automatica della luminosità con commutazione impostabile giorno/notte. Tramite il vasto menu di servizio è possibile eseguire tutte le impostazioni, ad es. una commutazione automatica della telecamera nel caso in cui l'operatore metta la freccia o inserisca la retromarcia. In combinazione con la telecamera 3D O3M2, il monitor può essere utilizzato anche per visualizzare ostacoli nell'area di manovra e indicare informazioni del veicolo (dal CAN-bus).
Funzioni e vantaggi
Utilizzo semplice
Il sistema preconfigurato richiede solo la tensione di alimentazione ed è subito pronto all'uso. Le telecamere corrispondenti vengono collegate con connettori M16, vengono riconosciute automaticamente e forniscono direttamente un'immagine sul monitor. Una configurazione per il funzionamento standard non è necessaria.
Corpo robusto
I monitor hanno un corpo in alluminio e plastica resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Sono adatti per il funzionamento in cabine di camion, gru e carrelli elevatori ma anche in cabine aperte di macchine per cantieri. Tutti i sistemi hanno una protezione per bassa tensione, per alta tensione e per inversione di polarità.
Numerose opzioni di impostazione
Il menu di servizio offre molte possibilità di impostazione per un'integrazione ottimale in macchine mobili. Tramite gli ingressi digitali è ad esempio possibile attivare le telecamere automaticamente. Tramite sensore di luminosità, la retroilluminazione può essere regolata in modo automatico in funzione della luce ambientale e in limiti liberamente impostabili. I valori di luminosità e contrasto possono essere impostati anche manualmente. Una modalità notturna rossa o blu garantisce un'ottima visibilità al buio. Inoltre possono essere visualizzate linee di riferimento orizzontali e verticali o una griglia, ad es. come assistenza al posizionamento o parcheggio.