1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Esatta misurazione della temperatura, senza contatto

Esatta misurazione della temperatura, senza contatto

Sensore di temperatura a infrarossi con IO-Link e puntatore LED integrato per l'orientamento e il controllo​

  • IO-Link, uscita analogica 4...20 mA e uscita di commutazione, programmabili
  • Emissività dell'oggetto da misurare impostabile sul sensore o tramite IO-Link
  • Lenti di precisione antigraffio per minima sensibilità alla luce parassita.
  • Puntatore LED per l'orientamento e il controllo
  • Funzione di simulazione: attivabile sul sensore o tramite segnale di comando esterno.

Misurazione della temperatura, senza contatto
Per la misurazione esatta della temperatura di oggetti molto caldi o difficilmente accessibili, ad es. nelle acciaierie, nell'industria della plastica o del vetro. Il valore letto viene trasmesso tramite l'uscita analogica. Inoltre sono disponibili un'uscita di commutazione e un'interfaccia IO-Link.

Puntatore LED integrato
Il puntatore LED indica all'operatore l'esatta posizione analizzata dal sensore. Il colore verde della luce è ben visibile anche su superfici incandescenti. Oltre ad un minimo consumo di corrente, il LED si contraddistingue per una durata d'uso praticamente illimitata.

Programmazione differenziata per specifici lotti
L'interfaccia di comunicazione IO-Link integrata consente un adeguamento dinamico dei parametri all'applicazione tramite il sistema di supervisione. Un'impostazione locale non è necessaria, tuttavia possibile tramite il display e i pulsanti.


Attuale scheda informativa