Cavo ecolink M12, senza alogeni né silicone, per applicazioni igieniche con 4 x 1 mm²
ecolink M12 per aree igieniche e bagnate nell'industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il dado fisso nella sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura. I materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.