Uscite digitali decentralizzate commutate tramite IO-Link; ampliamento dei moduli master IO-Link con 12 uscite digitali
Attivazione di uscite digitali decentralizzate
I moduli master IO-Link da campo di ifm possono essere ampliati con potenti uscite digitali in modo semplice ed economico grazie ai nuovi moduli di uscita IO-Link. Tra le funzioni tipiche c'è la commutazione decentralizzata di carichi e attuatori.
Applicazioni
I moduli sono disponibili in due varianti. Il modulo da campo arancione della serie Coolant è resistente a oli e lubrorefrigeranti. Per questo è adatto ad applicazioni industriali generali. Il modulo grigio, per via dei materiali del corpo utilizzati, è ottimale per applicazioni in aree igieniche e nell'industria alimentare. Ha il grado di protezione IP 68 / IP 69K.