Luce bianca e RGB in un’unica lampada: illuminazione e segnalazione perfette dei processi
Le lampade per macchine di ifm sono una soluzione innovativa per l'illuminazione e la segnalazione in macchine e impianti. Non solo forniscono una chiara indicazione delle anomalie, ma anche un'illuminazione efficiente che soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign. Le diverse varianti e opzioni di fissaggio le rendono estremamente versatili e adatte a ogni tipo di macchina.
Elevata efficacia luminosa
Efficacia luminosa di 450 lumen su 250 millimetri.
Illuminazione efficiente
Le lampade soddisfano i requisiti della Direttiva Ecodesign, garantendo un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico.
Flessibilità
Le diverse varianti e opzioni di montaggio le rendono versatili e adattabili a macchine e impianti diversi.
Chiara indicazione di anomalie
Forniscono una chiara segnalazione delle anomalie in macchine e impianti.
Sfide
Illuminazione efficiente della macchina e indicazione dello stato anche in aree difficilmente accessibili
Vantaggi della lampada per macchine
- Elevata robustezza e design sottile
Le lampade per macchine DV3010/11 sono resistenti a diversi agenti chimici nonché ad oli e lubrorefrigeranti e, grazie al loro design robusto e sottile, possono essere installate anche in spazi di difficile accesso. - Chiare indicazioni dello stato
Possono inoltre visualizzare l'intero spettro di colori RGB e quindi fungere da indicazione dello stato della macchina, riducendo così i tempi di reazione in caso di necessità di una manutenzione. - Illuminazione uniforme
Le lampade per macchine forniscono un'illuminazione uniforme con luce bianca, consentendo così una buona visione delle sequenze del processo.
Sfide
Illuminazione ergonomica della postazione di lavoro
Vantaggi della lampada per macchine
- Elevata efficacia luminosa in formato compatto
Le lampade per macchine DV3010/11 offrono una straordinaria efficacia luminosa di 450 lumen con una lunghezza di soli 250 mm, per cui sono la scelta perfetta per illuminare la postazione di lavoro. - Involucro brevettato
Grazie all’involucro incapsulato, non vi sono parti che possono staccarsi; ciò aumenta l'affidabilità e la sicurezza della lampada. - Elevato grado di protezione
Grazie al grado di protezione IP69, sono ideali per l’uso in ambiti con elevati requisiti igienici.
La lampada per macchine fornisce segnali visivi chiari che rendono lo stato della macchina subito riconoscibile. La luce bianca indica un funzionamento regolare, mentre quella rossa segnala la presenza di problemi e consente una reazione rapida. In questo modo si riducono al minimo i tempi di inattività e si aumenta l'efficienza della produzione.