• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Connettività industriale: efficienza, dati e sicurezza

19.03.26
Connettività industriale: efficienza, dati e sicurezza

Connettività industriale: efficienza, dati e sicurezza

La connettività è oggi una leva strategica dell’automazione industriale moderna. Architetture di networking efficienti e sicure permettono non solo di semplificare il cablaggio, ma anche di ottenere più dati dal campo, migliorare la disponibilità degli impianti e garantire standard di sicurezza elevati. 

Per supportare OEM ed End User nell’evoluzione delle proprie architetture di automazione, ifm propone due webinar dedicati alle tecnologie di connettività più diffuse e consolidate in ambito industriale: IO-Link e AS-Interface Safety. 

Due appuntamenti complementari, pensati per mostrare come semplificare le macchine, ridurre i costi e aumentare efficienza e sicurezza, con un approccio pratico e applicativo. 

 

Webinar: IO-Link dalla teoria alla pratica 

Più dati, meno costi, massima semplicità 

📅 Data: 28 aprile 2026  - ore 14:30

IO-Link è lo standard per la comunicazione digitale tra sensori e attuatori che consente di ridurre la complessità del cablaggio e aumentare la qualità e la quantità dei dati disponibili dal campo. 

Durante il webinar verranno illustrati il funzionamento di IOLink, i principali vantaggi per OEM ed End User e alcune applicazioni reali, con una demo live per vedere la tecnologia in azione. 

Scopri il programma completo e registrati al webinar IO-Link

 

Webinar – AS-Interface Safety 

Come rendere plug and work il circuito di sicurezza con AS-i Safety 

📅 Data: 12 maggio 2026 - ore 14:30

AS-Interface Safety è la soluzione che permette di integrare la sicurezza funzionale all’interno dell’impianto utilizzando un solo cavo per dati e alimentazione, riducendo drasticamente cablaggi, tempi di installazione e complessità. 

Nel webinar scoprirai come realizzare circuiti di sicurezza flessibili, modulari e certificati, ideali sia per nuove macchine sia per l’estensione di impianti esistenti, con il supporto di esempi pratici e demo live. 

Scopri il programma completo e registrati al webinar AS-Interface Safety