You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Use cases / Esempi di applicazione
  3. Report di applicazione Demofabrik di Aquisgrana

Flussimetro termico con IO-Link per macchine utensili

L'ottimizzazione dei consumi di risorse riveste un ruolo sempre più importante. ifm realizza sistemi di misura adeguati per il rilevamento e l'analisi dei consumi di carburanti. Nella produzione della Demofabrik di Aquisgrana vengono lavorate lamiere con diverso spessore. In quest'applicazione il sensore SD6100 rileva le quantità del gas inerte durante il taglio al laser.

LINERECORDER SENSOR 4.0 – Software di parametrizzazione per sensori IO-Link

LR SENSOR è un software per la chiara parametrizzazione online e offline di sensori IO-Link tramite adattatore USB. Consente una parametrizzazione e visualizzazione conformi per tutti i sensori e gli attuatori con interfaccia IO-Link. Tra le funzioni standard ci sono l'importazione di file IODD e l'identificazione automatica dei dispositivi collegati. Una rappresentazione chiara dei parametri impostabili consente di determinare, con facilità, la funzione del dispositivo. I parametri possono essere salvati e trasmessi. Per la documentazione possono essere archiviati anche come file pdf. I valori di processo vengono visualizzati graficamente durante la messa in funzione; l’operatore può così ottimizzare i parametri in base all’applicazione corrispondente e garantire un funzionamento affidabile dell’impianto.