1. Home
  2. ifmnovation 2018 ad Hannover

ifmnovation 2018 ad Hannover

Hannover Messe ha dimostrato anche quest'anno di essere la più importante fiera internazionale per tecnologie industriali e quindi la principale forza motrice per gli investimenti nella tecnologia e nell'automazione. Responsabili decisionali, investitori, ingegneri, tecnici, ricercatori e studenti da tutto il mondo hanno scambiato informazioni sulle più recenti conoscenze in campo industriale per i processi produttivi di domani. 

ifm ha presentato le attuali novità e i prodotti innovativi in uno stand rinnovato e moderno. Consulenti specializzati ed esperti erano a disposizione per illustrare la trasmissione digitale dei dati tramite IO-Link e parlare dell'efficienza che ne deriva per il cliente.

Particolare attenzione è stata rivolta agli Application Packages come soluzioni di sistemi che preparano il terreno per Industria 4.0 e che ifm ha presentato per la prima volta.

Naturalmente tutte le novità della fiera Hannover Messe si trovano nell'attuale Newsbook 2018, ossia il catalogo novità.

Scopri i nuovi prodotti

Scopri gli attuali Top Product e le novità di ifm. Sfoglia il Newsbook ifmnovation 2018.

Impressioni dallo stand di ifm

Vantaggio digitale con IO-Link

Grazie ai sensori IO-Link di ifm, si aprono oggi possibilità completamente nuove per l'operatore. Ulteriori dati del sensore vengono ad esempio generati e possono essere utilizzati per ottenere la massima efficienza e contenere i costi. Dalla macchina all'ERP è possibile una trasparenza dei processi che ottimizza nel migliore dei modi il sistema di automazione utilizzato. Ma i vantaggi di IO-Link non finiscono qui.

Utilizza tutti i dati digitali del sensore!

Il percorso a Y di ifm indica come è possibile trarre vantaggio dalla completa funzionalità dei sensori.